10117200
028000226111
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
50 + | 1,3358 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kolor | Szary |
---|---|
Pełny materiał | Polipropylen |
Metoda montażu | Wsuwane |
Rozmiar otworu | 6.0 mm |
Rozmiar otworu | 0.236 in |
Długość | 70.0 mm |
Długość | 2.756 in |
Maks. kompatybilna grubość materiału | 11.0 mm |
Maks. kompatybilna grubość materiału | 0.433 in |
Całkowita długość | 70.0 mm |
Całkowita długość | 2.756 in |
Szerokość całkowita | 20.0 mm |
Szerokość całkowita | 0.787 in |
Grubość | 1.4 mm |
Grubość | 0.055 in |
Kod towaru | 3926909790 |
Szerokość | 20.0 mm |
Szerokość | 0.787 in |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.