Menu Search

Uchwyt cenowy 70.0 mm 20.0 mm PP Niebieski

Natural PP Display Grip holds thick materials for marketing and other displays.
Numer produktu Essentra:

10117217

Numer produktu produkcyjny:

028000226511

50 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
50 + 1,492 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 50

Zamów wielokrotność 50

Wartość netto:

74,60 zł

50 x 1,492 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Niebieski
Pełny materiał Polipropylen
Metoda montażu Wciskane
Rozmiar otworu 6.0 mm
Długość 70.0 mm
Maks. kompatybilna grubość materiału 11.0 mm
Całkowita długość 70.0 mm
Szerokość całkowita 20.0 mm
Grubość 1.4 mm
Kod towaru 3926909790
Szerokość 20.0 mm

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt