Menu Search

Uchwyt cenowy 70.0 mm 20.0 mm PP Żółty

This yellow display clip is made from polypropylene and can be used to hold displays and marketing materials together.
Numer produktu Essentra:

10117224

Numer produktu produkcyjny:

028000226811

800 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
50 + 1,4362 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 50

Zamów wielokrotność 50

Wartość netto:

71,81 zł

50 x 1,4362 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Żółty
Pełny materiał Polipropylen
Metoda montażu Wciskane
Rozmiar otworu 6.0 mm
Długość 70.0 mm
Maks. kompatybilna grubość materiału 11.0 mm
Całkowita długość 70.0 mm
Szerokość całkowita 20.0 mm
Grubość 1.4 mm
Kod towaru 3926909790
Szerokość 20.0 mm

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt