Menu Search

Uchwyt cenowy 32.0 mm 16.0 mm HDPE Naturalny

Natural PE Display Grip holds thick materials for marketing and other displays.
Numer produktu Essentra:

10126417

Numer produktu produkcyjny:

149060600004

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
500 + 0,6735 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 500

Zamów wielokrotność 500

Wartość netto:

336,75 zł

500 x 0,6735 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Naturalny
Pełny materiał Polietylen o wysokiej gęstości
Metoda montażu Wsuwane
Średnica otworu A 6.0 mm
Rozmiar otworu 6.0 mm
Długość 32.0 mm
Maks. kompatybilna grubość materiału 6.0 mm
Całkowita długość 32.0 mm
Szerokość całkowita 16.0 mm
Grubość 1.5 mm
Kod towaru 3926909790
Szerokość 16.0 mm

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt