Menu Search

Uchwyt cenowy 50.0 mm 40.0 mm Akryl Przezroczysty

This clear, self standing print grip can be used to hold material up to 0.5mm thick.
Numer produktu Essentra:

10388594

Numer produktu produkcyjny:

492775

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
100 + 1,2494 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów wielokrotność 100

Wartość netto:

124,94 zł

100 x 1,2494 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Przezroczysty
Pełny materiał Akryl
Metoda montażu Bez kleju
Wysokość 10.6 mm
Średnica otworu A 6.0 mm
Rozmiar otworu 6.0 mm
Długość 50.0 mm
Maks. kompatybilna grubość materiału 2.5 mm
Całkowita długość 50.0 mm
Szerokość całkowita 40.0 mm
Grubość 0.5 mm
Kod towaru 3926909790
Szerokość 40.0 mm

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt