Menu Search

Uchwyt bezpieczny M5 46.0 mm (H) 100.0 mm (L) Aluminium

Ledge Handle is designed to be mounted onto drawers, cabinets, and furniture. It features a flat L-shape that extends out from the cabinet for easy gripping. It includes a lettering block and is easy to install. Natural and made from Aluminium material.
Numer produktu Essentra:

20060435

Numer produktu produkcyjny:

0835146100E

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 + 57,0593 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

57,06 zł

1 x 57,0593 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Naturalny
Wykończenie Bez wykończenia
Materiał Aluminium
Typ With Lettering Block
Szerokość kołnierza 3.0 mm
Wysokość całkowita 46.0 mm
Całkowita długość 100.0 mm
Kod towaru 8302420090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt