Menu Search

Uchwyt bezpieczny 300.0 mm M6 12.0 mm Aluminium Naturalny

Ledge Handle is designed to be mounted onto drawers, cabinets, furniture and for sliding doors. It is characterized by its unique L-shape. Mounted using screw channel for M6 screws. It comes without lettering block and is easy to install. Natural and made from Aluminium material.
Numer produktu Essentra:

10639719

Numer produktu produkcyjny:

1220538

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
2 + 71,3552 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 2

Zamów wielokrotność 2

Wartość netto:

142,71 zł

2 x 71,3552 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Naturalny
Wykończenie Anodowane
Materiał Aluminium
Typ Without Lettering Block
Szerokość kołnierza 13.0 mm
Wysokość całkowita 36.0 mm
Całkowita długość 300.0 mm
Długość gwintu 12.0 mm
Kod towaru 7326909890

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt