Menu Search

Uchwyt bezpieczny 500.0 mm M6 12.0 mm Aluminium Naturalny

Numer produktu Essentra:

10194034

Numer produktu produkcyjny:

1220542

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
2 + 103,4684 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 2

Zamów wielokrotność 2

Wartość netto:

206,94 zł

2 x 103,4684 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Naturalny
Wykończenie Anodowane
Materiał Aluminium
Typ Without Lettering Block
Szerokość kołnierza 13.0 mm
Wysokość całkowita 36.0 mm
Całkowita długość 500.0 mm
Długość gwintu 12.0 mm
Kod towaru 7326909890

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt