Menu Search

Uchwyt bezpieczny 150.0 mm M6 12.0 mm Aluminium Czarny

Ledge Handle is designed to be mounted onto drawers, cabinets, furniture and for sliding doors. It is characterized by its unique L-shape and black finish. Mounted using screw channel for M6 screws. It includes a lettering block and is easy to install. Black and made from Aluminium material.
Numer produktu Essentra:

10640524

Numer produktu produkcyjny:

1220547

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
2 + 49,9184 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 2

Zamów wielokrotność 2

Wartość netto:

99,84 zł

2 x 49,9184 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Czarny
Wykończenie Powlekane tworzywem sztucznym; matowe
Materiał Aluminium
Typ With Lettering Block
Szerokość kołnierza 13.0 mm
Wysokość całkowita 36.0 mm
Całkowita długość 150.0 mm
Długość gwintu 12.0 mm
Kod towaru 7326909890

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt