Te uchwyty umożliwiają mocowanie diod LED pionowo lub pod kątem 90. Można je mocować z łatwością bez użycia narzędzi. Są dostępne dwa warianty pasujące do diod LED typu T-1 oraz T-1 3/4.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Maks. średnica otworu | Kompatybilny rodzaj diody LED | Typ | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|
3,6953 zł - 3,6953 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.134 in
3.4 mm
|
|
Oprawa diody LED 90°
|
||
1,1064 zł - 1,1064 zł | 8000 Na stanie |
0.181 in
4.6 mm
|
|
LED Holder
|
||
2,8028 zł - 2,8028 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.189 in
4.8 mm
|
|
Oprawa diody LED 90°
|
||
2,9562 zł - 2,9562 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.15 in
3.8 mm
|
|
Oprawa diody LED 90°
|
||
0,9245 zł - 0,9245 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.272 in
6.9 mm
|
|
LED Holder
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.