20121488
08511E
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 24 | 11,4648 zł |
25 - 49 | 6,5513 zł |
50 + | 4,6795 zł |
Materiał uchwytu | Stop cynku |
---|---|
Wykończenie uchwytu | Chromowany |
Kolor uchwytu | Naturalny |
Rodzaj uchwytu | Uchwyt maszynowy |
Kształt uchwytu | Arch |
Rodzaj mocowania | Screw Mount |
Liczba otworów montażowych | 2 |
Rozmiar gwintu | M4 |
Rozstaw otworów montażowych | 64.0 mm |
Rozstaw otworów montażowych | 2.52 in |
Długość uchwytu | 64.0 mm |
Długość uchwytu | 2.52 in |
Wysokość uchwytu | 16.0 mm |
Wysokość uchwytu | 16.0 mm |
Kod towaru | 7907000090 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować