10210963
1337649
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
2 + | 116,66 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Materiał uchwytu | Aluminium |
---|---|
Kolor uchwytu | Czarny |
Rodzaj uchwytu | Uchwyt ergonomiczny |
Kształt uchwytu | U |
Rodzaj mocowania | Mocowanie od przodu |
Liczba otworów montażowych | 2 |
Rozmiar gwintu | Non Threaded |
Rozstaw otworów montażowych | 128.0 mm |
Rozstaw otworów montażowych | 5.039 in |
Śr. otworu montażowego | 5.4 mm |
Śr. otworu montażowego | 0.213 in |
Długość uchwytu | 140.0 mm |
Długość uchwytu | 5.512 in |
Wysokość uchwytu | 51.0 mm |
Wysokość uchwytu | 51.0 mm |
Standard | RoHs |
Kod towaru | 7326909890 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.