20123468
187300E
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 2 | 60,4372 zł |
3 - 24 | 34,5355 zł |
25 + | 24,6682 zł |
Materiał uchwytu | Stal |
---|---|
Wykończenie uchwytu | Lakierowane proszkowo |
Kolor uchwytu | Czarny |
Rodzaj uchwytu | Uchwyt maszynowy |
Kształt uchwytu | Arch |
Rodzaj mocowania | Through Hole |
Liczba otworów montażowych | 2 |
Rozmiar gwintu | Non Threaded |
Rozstaw otworów montażowych | 300.0 mm |
Rozstaw otworów montażowych | 11.811 in |
Śr. otworu montażowego | 8.5 mm |
Śr. otworu montażowego | 0.335 in |
Długość uchwytu | 269.0 mm |
Długość uchwytu | 10.591 in |
Wysokość uchwytu | 45.0 mm |
Wysokość uchwytu | 45.0 mm |
Kod towaru | 7326909890 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować