Menu Search

Plastikowe jednoczęściowe uchwyty do szafek 80.0 mm Stal

Wykonany ze stopu cynku i aluminium żeński uchwyt łukowy jest mocny i przeznaczony do szafek, elementów wystawowych i podobnych zastosowań.
Numer produktu Essentra:

20064730

Numer produktu produkcyjny:

187500E

1 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 19 44,6598 zł
20 + 31,8998 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 20

Zamów dowolną ilość

Wartość netto:

44,66 zł

1 x 44,6598 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Materiał uchwytu Stal
Wykończenie uchwytu Lakierowane proszkowo
Kolor uchwytu Czarny
Rodzaj uchwytu Uchwyt maszynowy
Kształt uchwytu Arch
Rodzaj mocowania Through Hole
Liczba otworów montażowych 2
Rozmiar gwintu Non Threaded
Rozstaw otworów montażowych 500.0 mm
Śr. otworu montażowego 8.5 mm
Długość uchwytu 500.0 mm
Wysokość uchwytu 45.0 mm
Kod towaru 7326909890

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt