20123482
187600E
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 19 | 51,8301 zł |
20 + | 37,0215 zł |
Materiał uchwytu | Stal |
---|---|
Wykończenie uchwytu | Lakierowane proszkowo |
Kolor uchwytu | Czarny |
Rodzaj uchwytu | Uchwyt maszynowy |
Kształt uchwytu | Arch |
Rodzaj mocowania | Through Hole |
Liczba otworów montażowych | 2 |
Rozmiar gwintu | Non Threaded |
Rozstaw otworów montażowych | 600.0 mm |
Rozstaw otworów montażowych | 23.622 in |
Śr. otworu montażowego | 8.5 mm |
Śr. otworu montażowego | 0.335 in |
Długość uchwytu | 569.0 mm |
Długość uchwytu | 22.402 in |
Wysokość uchwytu | 45.0 mm |
Wysokość uchwytu | 45.0 mm |
Kod towaru | 7326909890 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.