20123499
187700E
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 19 | 62,6298 zł |
20 + | 44,7356 zł |
Materiał uchwytu | Stal |
---|---|
Wykończenie uchwytu | Lakierowane proszkowo |
Kolor uchwytu | Czarny |
Rodzaj uchwytu | Uchwyt maszynowy |
Kształt uchwytu | Arch |
Rodzaj mocowania | Through Hole |
Liczba otworów montażowych | 2 |
Rozmiar gwintu | Non Threaded |
Rozstaw otworów montażowych | 700.0 mm |
Rozstaw otworów montażowych | 27.559 in |
Śr. otworu montażowego | 8.5 mm |
Śr. otworu montażowego | 0.335 in |
Długość uchwytu | 669.0 mm |
Długość uchwytu | 26.339 in |
Wysokość uchwytu | 45.0 mm |
Wysokość uchwytu | 45.0 mm |
Kod towaru | 7326909890 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Obecnie zmagamy się z problemami technicznymi na naszej stronie. Jeżeli posiadają Państwo trudności z działaniem strony lub odnalezieniem odpowiedniego produktu, prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem 42 639 52 64 lub pod adresem email: info@essentracomponents.pl. Przepraszamy za wszelkie utrudnienia.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.