20064761
187800E
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 4 | 141,2323 zł |
5 - 9 | 80,7041 zł |
10 + | 57,6458 zł |
Materiał uchwytu | Stal |
---|---|
Wykończenie uchwytu | Lakierowane proszkowo |
Kolor uchwytu | Czarny |
Rodzaj uchwytu | Uchwyt maszynowy |
Kształt uchwytu | Arch |
Rodzaj mocowania | Mocowanie na śrubę |
Liczba otworów montażowych | 2 |
Rozmiar gwintu | Non Threaded |
Rozstaw otworów montażowych | 800.0 mm |
Rozstaw otworów montażowych | 31.496 in |
Śr. otworu montażowego | 8.5 mm |
Śr. otworu montażowego | 0.335 in |
Długość uchwytu | 800.0 mm |
Długość uchwytu | 31.496 in |
Wysokość uchwytu | 45.0 mm |
Wysokość uchwytu | 45.0 mm |
Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować