20068646
287200E
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 19 | 52,4077 zł |
20 + | 21,3909 zł |
Materiał uchwytu | Aluminium |
---|---|
Wykończenie uchwytu | Anodowane |
Rodzaj uchwytu | Uchwyt ergonomiczny |
Kształt uchwytu | Owalny |
Rodzaj mocowania | Mocowanie na śrubę |
Liczba otworów montażowych | 2 |
Rozmiar gwintu | Non Threaded |
Rozstaw otworów montażowych | 200.0 mm |
Rozstaw otworów montażowych | 7.874 in |
Śr. otworu montażowego | 8.5 mm |
Śr. otworu montażowego | 0.335 in |
Długość uchwytu | 200.0 mm |
Długość uchwytu | 7.874 in |
Wysokość uchwytu | 34.0 mm |
Wysokość uchwytu | 34.0 mm |
Kod towaru | 7616991099 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować