Menu Search

Plastikowe jednoczęściowe uchwyty do szafek 53.0 mm Aluminium

Oval machine handle with an ergonomic design that is also stylish. Consists of a matt anodised aluminium bar and polyamide handle ends.
Numer produktu Essentra:

20068677

Numer produktu produkcyjny:

287500E

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 19 37,8878 zł
20 + 27,0627 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 20

Zamów dowolną ilość

Wartość netto:

37,89 zł

1 x 37,8878 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Materiał uchwytu Aluminium
Wykończenie uchwytu Anodowane
Kolor uchwytu Naturalny
Rodzaj uchwytu Uchwyt maszynowy
Kształt uchwytu Owalny
Rodzaj mocowania Through Hole
Liczba otworów montażowych 2
Rozmiar gwintu Non Threaded
Rozstaw otworów montażowych 500.0 mm
Śr. otworu montażowego 8.5 mm
Długość uchwytu 500.0 mm
Wysokość uchwytu 34.0 mm
Standard DIN
Standard ISO
Kod towaru 7616991099

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt