Menu Search

Zakrzywiony uchwyt 93.5 mm Non Threaded GF PA Szary

Bridge handle made from GA Polyamide, an impact resistant material that is lightweight and versatile. It is used for applications including electrical, machinery and cabinet making. It is resistant to impact, weather, and UV rays.
Numer produktu Essentra:

10187968

Numer produktu produkcyjny:

1218966

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 + 28,8652 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

28,87 zł

1 x 28,8652 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Długość podstawy 74.0 mm
Wysokość całkowita 33.0 mm
Całkowita długość 114.0 mm
Kolor uchwytu Szary
Materiał uchwytu GF PA
Rodzaj uchwytu Pręt prostokątny
Rodzaj uchwytu Uchwyt motylkowy z osłoną
Materiał Technopolimer na bazie wzmocnionego poliamidu
Rodzaj mocowania Screw Fix
Kod towaru 3926300090
Rozmiar gwintu Non Threaded

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt