Menu Search

Uchwyt składany 28.5 mm M2 PA6 GFR30 Czarny

Finger carrying handle made from polyamide. Supplied with screws and washers. There are 3 versions to be operated with 1, 2 or 3 fingers. Suitable applications include data and server racks. Zamienia element nr(y): 493516
Numer produktu Essentra:

20338527

Numer produktu produkcyjny:

1852021

900 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
2 - 9 22,9349 zł
10 + 20,6414 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 2

Zamów wielokrotność 50

Wartość netto:

45,87 zł

2 x 22,9349 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Czarny
Kolor uchwytu Czarny
Materiał uchwytu PA6 GFR30
Rodzaj uchwytu Uchwyt pałąkowy
Materiał PA6 GFR30
Rodzaj mocowania Mocowanie na śrubę
Kod towaru 3926909790
Rozmiar gwintu M2

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt