Menu Search

Uchwyt pałąkowy 120.0 mm M5 PA6 GFR30 Czarny

Bridge handle made from Polyamide, an impact resistant material that is lightweight and versatile. It is used for applications including electrical, machinery and cabinet making. It is resistant to impact and weather. Zamienia element nr(y): 493522
Numer produktu Essentra:

20512798

Numer produktu produkcyjny:

38620

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 4 89,029 zł
5 + 80,1261 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

89,03 zł

1 x 89,029 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Szerokość podstawy 28.0 mm
Śr. otworu montażowego 6.0 mm
Rozstaw otworów montażowych 120.0 mm
Wysokość całkowita 50.0 mm
Całkowita długość 140.0 mm
Kolor Czarny
Kolor uchwytu Czarny
Materiał uchwytu PA6 GFR30
Rodzaj uchwytu Uchwyt pałąkowy
Materiał PA6 GFR30
Rodzaj mocowania Mocowanie na śrubę
Kod towaru 3926909790
Rozmiar gwintu M5

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt