Menu Search

Rękojeść 117.0 mm M6 PA Czarny

Uchwyt mostkowy wykonany z poliamidu, lekkiego, wszechstronnego i odpornego na uderzenia materiału. Dostępne warianty z gwintami i otworami różnego typu, w wielu opcjach kolorystycznych.
Numer produktu Essentra:

10260494

Numer produktu produkcyjny:

466309

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
100 + 14,4465 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów wielokrotność 100

Wartość netto:

1 444,65 zł

100 x 14,4465 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Długość podstawy 145.0 mm
Wysokość całkowita 40.0 mm
Całkowita długość 145.0 mm
Materiał końcówki łącznika PA
Kolor uchwytu Czarny
Materiał uchwytu PA
Rodzaj uchwytu Rygiel płaski
Rodzaj uchwytu Uchwyt mostkowy
Rodzaj mocowania Plain
Kod towaru 3926909790
Rozmiar gwintu M6

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt