Menu Search

Rękojeść M2 86.0 mm 2.4 mm Nylon

Finger carrying handle made from polyamide. Easy and quick to install. Supplied with screws and DIN 125 washers. To be operated with 1, 2 or 3 fingers. Suitable applications include data and server racks.
Numer produktu Essentra:

10389829

Numer produktu produkcyjny:

493517

2 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
2 + 19,3689 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 2

Zamów wielokrotność 2

Wartość netto:

38,74 zł

2 x 19,3689 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Wysokość całkowita 27.0 mm
Całkowita długość 86.0 mm
Kolor uchwytu Czarny
Materiał uchwytu Nylon
Rodzaj uchwytu Uchwyt transportowy
Rodzaj mocowania Type 3
Kod towaru 3926909790
Rozmiar gwintu M2

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt