Łukowe uchwyty drzwi i pokryw są lekkie i stanowią bardziej stylowe ergonomiczne wykończenie. Dostępne są produkty montowane od przodu i od tyłu panelu..
Grupa SR: SR5587, SR5586
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Numer produktu Essentra | Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Całkowita długość | Materiał uchwytu | Rodzaj mocowania | Kolor uchwytu | Wysokość całkowita | Kup |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46,6584 zł - 114,3131 zł | 40 Na stanie |
M8
|
6.299 in
160.0 mm
|
PA
|
Śruba dwustronna
|
Czarny
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
25,0886 zł - 31,284 zł | 6 Na stanie |
Non Threaded
|
4.488 in
114.0 mm
|
GF PA
|
Screw Fix
|
Szary
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Non Threaded
|
3.15 in
80.0 mm
|
Poliamid z włóknem szklanym
|
Mocowanie na śrubę
|
|
3.15 in
80.0 mm
|
|||
28,8652 zł - 28,8652 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Non Threaded
|
4.488 in
114.0 mm
|
GF PA
|
Screw Fix
|
Szary
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
37,7651 zł - 92,5245 zł | 24 Na stanie |
M6
|
5.197 in
132.0 mm
|
PA
|
Śruba dwustronna
|
Czarny
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
0,481 zł - 0,481 zł | 48 Na stanie |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon
|
Threaded
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,481 zł - 0,481 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon
|
Threaded
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,481 zł - 0,481 zł | 200 Na stanie |
M8
|
0.669 in
17.0 mm
|
Nylon
|
Threaded
|
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
0,481 zł - 0,481 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
0.669 in
17.0 mm
|
Nylon
|
Threaded
|
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
31,5559 zł - 36,6818 zł | 302 Na stanie |
Non Threaded
|
4.425 in
112.4 mm
|
PP
|
Screw Fix
|
Czarny
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
14,4465 zł - 14,4465 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
5.709 in
145.0 mm
|
PA
|
Plain
|
Czarny
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
15,841 zł - 15,841 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2
|
1.378 in
35.0 mm
|
Nylon
|
Type 1
|
Czarny
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
23,7236 zł - 58,123 zł | 1 Na stanie |
Non Threaded
|
4.961 in
126.0 mm
|
GF PA
|
Montaż wciskany
|
Czarny
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
17,598 zł - 17,598 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2
|
2.48 in
63.0 mm
|
Nylon
|
Type 2
|
Czarny
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
12,7174 zł - 31,1576 zł | 23 Na stanie |
M6
|
4.705 in
119.5 mm
|
PA
|
Śruba dwustronna
|
Czarny
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
39,6896 zł - 97,2395 zł | 8 Na stanie |
M8
|
5.197 in
132.0 mm
|
PA
|
Śruba dwustronna
|
Czarny
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
10273760 | 34,9904 zł - 40,7619 zł | 1 Na stanie |
M5
|
5.512 in
140.0 mm
|
Nylon
|
Screw Fix
|
Czarny
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
30,8174 zł - 75,5027 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
5.748 in
146.0 mm
|
PA
|
Śruba dwustronna
|
Czarny
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
0,6428 zł - 0,6428 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon
|
Threaded
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,481 zł - 0,481 zł | 148 Na stanie |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon
|
Threaded
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.