Menu Search

Uchwyty do szafek — plastikowe, łukowe

Na stanie

Łukowe uchwyty drzwi i pokryw są lekkie i stanowią bardziej stylowe ergonomiczne wykończenie. Dostępne są produkty montowane od przodu i od tyłu panelu.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
48 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Rozmiar gwintu Całkowita długość Materiał uchwytu Rodzaj mocowania Kolor uchwytu Wysokość całkowita Kup
17,6082 zł - 19,5646 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M2
PA6 GFR30
Mocowanie na śrubę
Czarny
20,6414 zł - 22,9349 zł 900 Na stanie
M2
PA6 GFR30
Mocowanie na śrubę
Czarny
80,1261 zł - 89,029 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M5
140.0 mm
PA6 GFR30
Mocowanie na śrubę
Czarny
50.0 mm
49,8017 zł - 55,3352 zł 200 Na stanie
Bore
PP
Mocowanie na śrubę
Czarny
12,7485 zł - 12,7485 zł 363 Na stanie
M6
120.0 mm
PA
Plain
Czarny
35.0 mm
76,672 zł - 85,1911 zł 200 Na stanie
Bore
PP
Mocowanie na śrubę
Czarny
20,6414 zł - 22,9349 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M2
PA6 GFR30
Mocowanie na śrubę
Czarny
29,6384 zł - 32,9315 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Bore
PP
Mocowanie na śrubę
Czarny
  • z 3
Uchwyt składany 28.5 mm M2 PA6 GFR30 Czarny

20338510

Przedział cen netto
19,5646 zł - 17,6082 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Kolor uchwytu
    Czarny
  • Materiał uchwytu
    PA6 GFR30
  • Rodzaj uchwytu
    Uchwyt pałąkowy
  • Materiał
    PA6 GFR30
Uchwyt składany 28.5 mm M2 PA6 GFR30 Czarny

20338527

Przedział cen netto
22,9349 zł - 20,6414 zł

Zapasy magazynowe
900 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Kolor uchwytu
    Czarny
  • Materiał uchwytu
    PA6 GFR30
  • Rodzaj uchwytu
    Uchwyt pałąkowy
  • Materiał
    PA6 GFR30
Uchwyt pałąkowy 120.0 mm M5 PA6 GFR30 Czarny

20512798

Przedział cen netto
89,029 zł - 80,1261 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Szerokość podstawy
    28.0 mm
  • Śr. otworu montażowego
    6.0 mm
  • Rozstaw otworów montażowych
    120.0 mm
  • Wysokość całkowita
    50.0 mm
  • Całkowita długość
    140.0 mm
Uchwyt składany 112.0 mm Bore PP Czarny

20338589

Przedział cen netto
55,3352 zł - 49,8017 zł

Zapasy magazynowe
200 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Kolor uchwytu
    Czarny
  • Materiał uchwytu
    PP
  • Rodzaj uchwytu
    Uchwyt pałąkowy
  • Materiał
    PP
Rękojeść 93.0 mm M6 PA Czarny

20087883

Przedział cen netto
12,7485 zł - 12,7485 zł

Zapasy magazynowe
363 Na stanie
Atrybuty
  • Długość podstawy
    93.4 mm
  • Rozstaw otworów montażowych
    93.0 mm
  • Wysokość całkowita
    35.0 mm
  • Całkowita długość
    120.0 mm
  • Kolor uchwytu
    Czarny
Uchwyt składany 138.0 mm Bore PP Czarny

20338596

Przedział cen netto
85,1911 zł - 76,672 zł

Zapasy magazynowe
200 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Kolor uchwytu
    Czarny
  • Materiał uchwytu
    PP
  • Rodzaj uchwytu
    Uchwyt pałąkowy
  • Materiał
    PP
Uchwyt składany 28.5 mm M2 PA6 GFR30 Czarny

20338534

Przedział cen netto
22,9349 zł - 20,6414 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Kolor uchwytu
    Czarny
  • Materiał uchwytu
    PA6 GFR30
  • Rodzaj uchwytu
    Uchwyt pałąkowy
  • Materiał
    PA6 GFR30
Uchwyt składany 66.3 mm Bore PP Czarny

20338565

Przedział cen netto
32,9315 zł - 29,6384 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Kolor uchwytu
    Czarny
  • Materiał uchwytu
    PP
  • Rodzaj uchwytu
    Uchwyt pałąkowy
  • Materiał
    PP