10252765
462249
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 49 | 89,1342 zł |
50 - 99 | 50,9338 zł |
100 + | 36,3813 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Szerokość podstawy | 30.0 mm |
---|---|
Szerokość podstawy | 1.181 in |
Rozstaw otworów montażowych | 120.0 mm |
Rozstaw otworów montażowych | 4.724 in |
Wysokość całkowita | 48.0 mm |
Wysokość całkowita | 1.89 in |
Całkowita długość | 140.0 mm |
Całkowita długość | 5.512 in |
Rozmiar gwintu | M6 |
Kolor | Czarny |
Kolor uchwytu | Czarny |
Materiał uchwytu | Duroplast |
Kod towaru | 3926909790 |
Rodzaj uchwytu | Pręt prostokątny |
Materiał | Duroplast |
Rodzaj mocowania | Wkładka gwintowana |
Typ | Uchwyt rurowy |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.