10252796
462252
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 24 | 90,6715 zł |
25 - 49 | 51,8123 zł |
50 + | 37,0088 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Szerokość podstawy | 36.0 mm |
---|---|
Szerokość podstawy | 1.417 in |
Rozstaw otworów montażowych | 132.0 mm |
Rozstaw otworów montażowych | 5.197 in |
Wysokość całkowita | 56.0 mm |
Wysokość całkowita | 2.205 in |
Całkowita długość | 160.0 mm |
Całkowita długość | 6.299 in |
Rozmiar gwintu | M10 |
Kolor | Czarny |
Kolor uchwytu | Czarny |
Materiał uchwytu | Duroplast |
Kod towaru | 3926909790 |
Rodzaj uchwytu | Pręt prostokątny |
Materiał | Duroplast |
Rodzaj mocowania | Wkładka gwintowana |
Typ | Uchwyt rurowy |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.