10640517
1220525
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 + | 179,2791 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Rozmiar gwintu | M8 |
---|---|
Szerokość podstawy | 25.0 mm |
Szerokość podstawy | 0.984 in |
Rozstaw otworów montażowych | 400.0 mm |
Rozstaw otworów montażowych | 15.748 in |
Wysokość całkowita | 66.0 mm |
Wysokość całkowita | 2.598 in |
Całkowita długość | 400.0 mm |
Całkowita długość | 15.748 in |
Długość gwintu | 15.0 mm |
Długość gwintu | 0.591 in |
Średnica rurki | 28.0 mm |
Średnica rurki | 1.102 in |
Wykończenie | Powlekane tworzywem sztucznym |
Materiał uchwytu | Aluminium |
Kształt uchwytu | Pręt okrągły |
Rodzaj mocowania | Threaded |
Kod towaru | 7326909890 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Obecnie zmagamy się z problemami technicznymi na naszej stronie. Jeżeli posiadają Państwo trudności z działaniem strony lub odnalezieniem odpowiedniego produktu, prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem 42 639 52 64 lub pod adresem email: info@essentracomponents.pl. Przepraszamy za wszelkie utrudnienia.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.