Menu Search

Uchwyty maszynowe 8.5 mm 11.0 mm Stal nierdzewna

Numer produktu Essentra:

20075804

Numer produktu produkcyjny:

487100E

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Niestety, informacja o cenach jest niedostępna. Skontaktuj się z naszym biurem obsługi klienta pod numerem +48 42 639 52 64 lub wyślij e-mail na adres info@essentracomponents.pl
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rozmiar gwintu 8.5 mm
Szerokość podstawy 46.0 mm
Rozstaw otworów montażowych 1000.0 mm
Wysokość całkowita 80.0 mm
Całkowita długość 1033.0 mm
Długość gwintu 11.0 mm
Średnica rurki 30.0 mm
Materiał uchwytu Stal nierdzewna
Kształt uchwytu U
Rodzaj mocowania Threaded Female
Kod towaru 8302420090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt