20075835
487500E
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 4 | 105,1906 zł |
5 + | 94,6716 zł |
Rozmiar gwintu | 8.5 mm |
---|---|
Szerokość podstawy | 46.0 mm |
Szerokość podstawy | 1.811 in |
Rozstaw otworów montażowych | 500.0 mm |
Rozstaw otworów montażowych | 19.685 in |
Wysokość całkowita | 80.0 mm |
Wysokość całkowita | 3.15 in |
Całkowita długość | 533.0 mm |
Całkowita długość | 20.984 in |
Długość gwintu | 11.0 mm |
Długość gwintu | 0.433 in |
Średnica rurki | 30.0 mm |
Średnica rurki | 1.181 in |
Materiał uchwytu | Stal nierdzewna |
Kształt uchwytu | U |
Rodzaj mocowania | Threaded Female |
Kod towaru | 8302420090 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Obecnie zmagamy się z problemami technicznymi na naszej stronie. Jeżeli posiadają Państwo trudności z działaniem strony lub odnalezieniem odpowiedniego produktu, prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem 42 639 52 64 lub pod adresem email: info@essentracomponents.pl. Przepraszamy za wszelkie utrudnienia.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.