Menu Search

Uchwyty maszynowe 8.5 mm 11.0 mm Stal nierdzewna

Numer produktu Essentra:

20075859

Numer produktu produkcyjny:

487700E

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 4 117,7005 zł
5 + 105,9305 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

117,70 zł

1 x 117,7005 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rozmiar gwintu 8.5 mm
Szerokość podstawy 46.0 mm
Rozstaw otworów montażowych 700.0 mm
Wysokość całkowita 80.0 mm
Całkowita długość 733.0 mm
Długość gwintu 11.0 mm
Średnica rurki 30.0 mm
Materiał uchwytu Stal nierdzewna
Kształt uchwytu U
Rodzaj mocowania Threaded Female
Kod towaru 8302420090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt