Menu Search

Uchwyty maszynowe 8.5 mm 11.0 mm Stal nierdzewna

Numer produktu Essentra:

20075866

Numer produktu produkcyjny:

487900E

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 4 138,557 zł
5 + 124,7013 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

138,56 zł

1 x 138,557 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rozmiar gwintu 8.5 mm
Szerokość podstawy 46.0 mm
Rozstaw otworów montażowych 900.0 mm
Wysokość całkowita 80.0 mm
Całkowita długość 933.0 mm
Długość gwintu 11.0 mm
Średnica rurki 30.0 mm
Materiał uchwytu Stal nierdzewna
Kształt uchwytu U
Rodzaj mocowania Threaded Female
Kod towaru 8302420090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt