10112489
RCP-36
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
500 + | 9,7472 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kolor | Biały |
---|---|
Dodatkowy sprzęt w komplecie | Roll Pin |
Zakres temperatur pracy | -40 - 90 °C |
Zakres temperatur pracy | -40 - 194 °F |
Całkowita długość | 27.9 mm |
Całkowita długość | 1.098 in |
Szerokość całkowita | 6.4 mm |
Szerokość całkowita | 0.252 in |
Grubość panelu | 1.6 mm |
Grubość panelu | 0.063 in |
Pełny materiał | Nylon 6/6 |
Standard palności materiału | UL94 V-2 |
Ilość w opakowaniu | 500 |
Wersja | Typ 3 |
Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.