Menu Search

Uchwyt dźwigniowy do demontażu płytek drukowanych 38.1 mm 8.0 mm Typ 4 Roll Pin Biały

To urządzenie do demontażu płytek PCB mocuje się na płytce za pomocą trzpienia instalacyjnego RRP-312. Po zainstalowaniu urządzenie blokuje się na płytce, stanowi ułatwienie w jej demontażu – wystarczy pociągnąć za urządzenie.
Numer produktu Essentra:

10316924

Numer produktu produkcyjny:

RCP-46

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
500 + 6,5957 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 500

Zamów wielokrotność 500

Wartość netto:

3 297,85 zł

500 x 6,5957 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Biały
Dodatkowy sprzęt w komplecie Roll Pin
Zakres temperatur pracy -40 - 90 °C
Całkowita długość 38.1 mm
Szerokość całkowita 8.0 mm
Grubość panelu 1.6 mm
Pełny materiał Nylon 6/6
Standard palności materiału UL94 V-2
Ilość w opakowaniu 500
Wersja Typ 4
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt