Menu Search

Uchwyt gwiazdowy 63.0 20.0 40.0 Aluminium

Te uchwyty mają bezpoślizgową powierzchnię i zapewniają bezpieczeństwo wykonywania różnorodnych operacji ręcznych. Zostały wykonane z aluminium, które jest trwałe i lekkie. Dzięki swemu kształtowi idealnie nadają się do zastosowań wymagających zapewnienia komfortu i zapobiegania zmęczeniu.
Numer produktu Essentra:

20202385

Numer produktu produkcyjny:

20202385

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 9 67,7875 zł
10 - 19 60,9913 zł
20 - 49 57,6368 zł
50 + 54,239 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

67,79 zł

1 x 67,7875 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rodzaj uchwytu Gwintowany, przelotowy
d1 63.0
d2 20.0
d5 M12
d6 13.0
h2 40.0
t3 20.0
Waga g 70.0
Wykończenie Polerowany
Materiał Aluminium

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt