Menu Search

Uchwyt gwiazdowy 63.0 20.0 40.0 Aluminium

Te uchwyty mają bezpoślizgową powierzchnię i zapewniają bezpieczeństwo wykonywania różnorodnych operacji ręcznych. Zostały wykonane z aluminium, które jest trwałe i lekkie. Dzięki swemu kształtowi idealnie nadają się do zastosowań wymagających zapewnienia komfortu i zapobiegania zmęczeniu.
Numer produktu Essentra:

20202422

Numer produktu produkcyjny:

20202422

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 9 50,7535 zł
10 - 19 45,6999 zł
20 - 49 43,1296 zł
50 + 40,603 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

50,75 zł

1 x 50,7535 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rodzaj uchwytu Gładki, nieprzelotowy
d1 63.0
d2 20.0
d4 tol. H7 12.0
Waga g 84.0
Wykończenie Niepolerowane
Materiał Aluminium

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt