Menu Search

Uchwyt gwiazdowy 50.0 18.0 32.0 Aluminium

Te uchwyty mają bezpoślizgową powierzchnię i zapewniają bezpieczeństwo wykonywania różnorodnych operacji ręcznych. Zostały wykonane z aluminium, które jest trwałe i lekkie. Dzięki swemu kształtowi idealnie nadają się do zastosowań wymagających zapewnienia komfortu i zapobiegania zmęczeniu.
Numer produktu Essentra:

20202491

Numer produktu produkcyjny:

20202491

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 9 55,6764 zł
10 - 19 50,10 zł
20 - 49 47,3118 zł
50 + 44,524 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

55,68 zł

1 x 55,6764 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rodzaj uchwytu Gładki, nieprzelotowy
d1 50.0
d2 18.0
d4 tol. H7 10.0
h2 32.0
t1 21.0
t2 18.0
Waga g 45.0
Wykończenie Polerowany
Materiał Aluminium

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt