Menu Search

Uchwyt gwiazdowy 80.0 25.0 50.0 Aluminium

Te uchwyty mają bezpoślizgową powierzchnię i zapewniają bezpieczeństwo wykonywania różnorodnych operacji ręcznych. Zostały wykonane z aluminium, które jest trwałe i lekkie. Dzięki swemu kształtowi idealnie nadają się do zastosowań wymagających zapewnienia komfortu i zapobiegania zmęczeniu.
Numer produktu Essentra:

20202552

Numer produktu produkcyjny:

20202552

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 9 89,9622 zł
10 - 19 80,9877 zł
20 - 49 76,457 zł
50 + 71,97 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

89,96 zł

1 x 89,9622 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rodzaj uchwytu Gwintowany, nieprzelotowy
d1 80.0
d2 25.0
d5 M16
h2 50.0
t2 28.0
Waga g 143.0
Wykończenie Polerowany
Materiał Aluminium

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt