Menu Search

Zacisk kablowy Klej 25.0 mm 14.1 mm Aluminium Szary

This clamp is made of grey coated aluminium with an adhesive protection foam as a base. The base is 14.05 x 24.95 mm surface. In this particular style the cables are lined horizontally flat to the base.
Numer produktu Essentra:

10021019

Numer produktu produkcyjny:

PFC-50M

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 1,4362 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

1 436,20 zł

1000 x 1,4362 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Materiał podstawy Klej akrylowy
Powłoka Pianka ochronna
Kolor Szary
Metoda montażu Klej
Długość podstawy 25.0 mm
Długość ramienia zacisku 28.7 mm
Standard RMS
Zakres kompatybilnych średnic kabli 14.1 mm
Kod towaru 7616991099

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt