Menu Search

Zacisk kablowy przykręcany 4.5 mm 3.7 mm PA Szary

Zacisk kabla wyjściowego wykonano z szarego nylonu UL94-V-2. Zacisk montuje się do płyty obudowy śrubą M3. Zapewnia odprężenie kabla o średnicy maksymalnej 4,5 mm.
Numer produktu Essentra:

10089354

Numer produktu produkcyjny:

1441741

2000 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 0,6581 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

658,10 zł

1000 x 0,6581 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Możliwość dopasowania Bez regulacji
Kolor Szary
Metoda montażu Śruba
Zakres kompatybilnych średnic kabli 4.5 mm
Średnica otworu 3.7 mm
Wysokość całkowita 5.0 mm
Pełny materiał Poliamid
Standard palności materiału UL94 V-2
Typ 1
Kod towaru 3926909790

Produkt 1441741 zastępuje:

Zacisk kablowy — przykręcany, odprężający - Szary ; Kompatybilne rozmiary śrub - 6M3 ; Zakres kompatybilnych średnic kabli - 4.5 mm | 0.177 in
Numer produktu Essentra: 10447246
Numer produktu produkcyjny: SRCC-1

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt