Menu Search

Zacisk kablowy przykręcany 3.2 mm Nylon Naturalny

Zacisk kabla wyjściowego wykonano z szarego nylonu UL94-V-2. Zacisk montuje się do płyty obudowy śrubą M3. Zapewnia odprężenie kabla o średnicy maksymalnej 8,0 mm.
Numer produktu Essentra:

10112755

Numer produktu produkcyjny:

SRCC-2-HT

700 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 0,2639 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

263,90 zł

1000 x 0,2639 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Możliwość dopasowania Bez regulacji
Kolor Naturalny
Metoda montażu Śruba
Długość podstawy 20.0 mm
Szerokość podstawy 5.5 mm
Średnica otworu 3.2 mm
Wysokość całkowita 5.0 mm
Pełny materiał Nylon 4/6
Standard palności materiału UL94 V-2
Typ 2
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt