Menu Search

Zacisk pierścieniowy Wsuwane 8.0 mm 11.0 mm PA Naturalny

Ten zacisk kablowy odsadzony ma płaskie boki, które umożliwiają montaż w miejscach o ograniczonej przestrzeni, gdzie kable muszą być prowadzone blisko paneli. Ma kopułkową podstawę zapewniającą dodatkową stabilność. Zacisk wykonano z materiału klasy UL94-V-0
Numer produktu Essentra:

10024409

Numer produktu produkcyjny:

SCCA-3-19

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 0,8868 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

886,80 zł

1000 x 0,8868 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Możliwość dopasowania Bez regulacji
Metoda montażu Wsuwane
Maks. kompatybilna średnica kabla 11.0 mm
Kompatybilny zakres średnic otworów 6.5 - 7.0 mm
Zakres grubości panelu 0.6 - 2.0 mm
Spacer Height 8.0 mm
Zakres temperatur pracy -40 - 110 °C
Standard palności materiału UL94 V-0
Materiał PA
Kolor Naturalny

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt