10025772
SLCS-250-3-19
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1000 + | 0,8436 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Możliwość dopasowania | Bez regulacji |
---|---|
Metoda montażu | Wsuwane |
Maks. kompatybilna średnica kabla | 4.8 mm |
Maks. kompatybilna średnica kabla | 0.189 in |
Kompatybilny zakres średnic otworów | 4.8 mm |
Kompatybilny zakres średnic otworów | 0.189 in |
Zakres grubości panelu | 1.6 mm |
Zakres grubości panelu | 0.063 in |
Spacer Height | 4.8 mm |
Spacer Height | 0.189 in |
Zakres temperatur pracy | -40 - 110 °C |
Zakres temperatur pracy | -40 - 230 °F |
Standard palności materiału | UL94 V-0 |
Materiał | PA |
Kolor | Naturalny |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.