Menu Search

Zacisk pierścieniowy Wsuwane 9.5 mm 17.5 mm PA Naturalny

Ten odsadzony zacisk zamykany pasuje do otworów w płytach o grubości 1,6 mm | 0,063 cala. Długość elementu dystansowego wynosi 9,5 mm. Maks. średnica pasującego kabla to 17,5 mm | 0,689 cala.
Numer produktu Essentra:

10026069

Numer produktu produkcyjny:

SLCS-750-6-01

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 0,9719 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

971,90 zł

1000 x 0,9719 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Możliwość dopasowania Bez regulacji
Metoda montażu Wsuwane
Maks. kompatybilna średnica kabla 17.5 mm
Kompatybilny zakres średnic otworów 4.8 mm
Zakres grubości panelu 1.6 mm
Spacer Height 9.5 mm
Zakres temperatur pracy -40 - 85 °C
Standard palności materiału UL94 V-2
Materiał PA
Kolor Naturalny

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt