Menu Search

Zacisk pierścieniowy Wciskane 6.4 mm 11.1 mm PA Naturalny

Ten zacisk kablowy może być montowany na wcisk w płytce PCB lub zespole elektrycznym. Przydaje się do prowadzenia okablowania lub tworzenia wiązek przewodów.
Numer produktu Essentra:

10112687

Numer produktu produkcyjny:

SLCSE-500-4-19

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 1,2466 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

1 246,60 zł

1000 x 1,2466 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Możliwość dopasowania Bez regulacji
Metoda montażu Wsuwane
Maks. kompatybilna średnica kabla 11.1 mm
Kompatybilny zakres średnic otworów 4.8 mm
Zakres grubości panelu 0.8 - 2.0 mm
Spacer Height 6.4 mm
Zakres temperatur pracy -40 - 110 °C
Standard palności materiału UL94 V-0
Materiał PA
Kolor Naturalny

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt