10637487
WCC1-2-01
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
500 + | 1,0209 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Zakres kompatybilnych średnic kabli | 3.0 - 9.5 mm |
---|---|
Zakres kompatybilnych średnic kabli | 0.118 - 0.374 in |
Kompatybilny zakres średnic otworów | 4.0 - 4.8 mm |
Kompatybilny zakres średnic otworów | 0.157 - 0.189 in |
Pasujący zakres grubości paneli | 0.5 - 1.6 mm |
Pasujący zakres grubości paneli | 0.02 - 0.063 in |
Zakres temperatur pracy | -40 - 85 °C |
Zakres temperatur pracy | -40 - 185 °F |
Wersja | 1 |
Typ | 1 |
Możliwość dopasowania | Z regulacją |
Metoda montażu | Wersja zatrzaskowa |
Pełny materiał | Poliamid |
Standard palności materiału | UL94 V-2 |
Kolor | Naturalny |
Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.