Menu Search

Uchwyt kablowy Wersja zatrzaskowa 0.5 mm 2.5 mm Nylon Czarny

Zaciski z żebrowanym środkiem są wyposażone w zatrzask z żeberkami umożliwiający równomierne rozłożenie przewodów i oddzielenie ich od elementów, które mogłyby je uszkodzić. Mocowanie na wcisk. Pasują do otworów o średnicy 6 - 6,8 mm i paneli o grubości 0,5 - 2,5 mm. Kolor czarny, wykonanie z nylonu. Klasa odporności ogniowej UL94 V-2.
Numer produktu Essentra:

10036617

Numer produktu produkcyjny:

WCC2-1-UVB

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
500 + 1,2731 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 500

Zamów wielokrotność 500

Wartość netto:

636,55 zł

500 x 1,2731 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Zakres kompatybilnych średnic kabli 3.0 - 7.9 mm
Kompatybilny zakres średnic otworów 6.0 - 6.8 mm
Pasujący zakres grubości paneli 0.5 - 2.5 mm
Wersja 1
Typ 1
Możliwość dopasowania Z regulacją
Metoda montażu Wersja zatrzaskowa
Pełny materiał Nylon 6/6 odporny na działanie promieni UV
Standard palności materiału UL94 V-2
Kolor Czarny
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt