10036624
WCC2-2-UVB
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
500 + | 1,2931 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Zakres kompatybilnych średnic kabli | 3.0 - 9.5 mm |
---|---|
Zakres kompatybilnych średnic kabli | 0.118 - 0.374 in |
Kompatybilny zakres średnic otworów | 6.0 - 6.8 mm |
Kompatybilny zakres średnic otworów | 0.236 - 0.268 in |
Pasujący zakres grubości paneli | 0.5 - 2.5 mm |
Pasujący zakres grubości paneli | 0.02 - 0.098 in |
Wersja | 1 |
Typ | 1 |
Możliwość dopasowania | Z regulacją |
Metoda montażu | Wersja zatrzaskowa |
Pełny materiał | Nylon 6/6 odporny na działanie promieni UV |
Standard palności materiału | UL94 V-2 |
Kolor | Czarny |
Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.