Nasz linia rurkowych uchwytów drzwi w kształcie mostka jest przeznaczona do stosowania w dużych drzwiach lub do podnoszenia pokryw dużych szaf. Produkty mają profil prosty lub zakrzywiony idealny do drzwi dwuskrzydłowych. Można je mocować od tyłu lub od przodu panelu. Wybór materiałów i sposobów wykończenia umożliwia dostosowanie do danego środowiska oraz wykończenia i stylistyki urządzeń.
Grupa SR: SR5534
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Rozstaw otworów montażowych | Materiał uchwytu | Rodzaj mocowania | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
99,6953 zł - 99,6953 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
13.78 in
350.0 mm
|
Stal
|
Żeńskie
|
||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
9.843 in
250.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
Gwint żeński
|
|||
115,5452 zł - 115,5452 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
15.748 in
400.0 mm
|
Stal
|
Gwint żeński
|
||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
13.78 in
350.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
Gwint żeński
|
|||
166,8457 zł - 166,8457 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
13.78 in
350.0 mm
|
Stal
|
Gwint żeński
|
||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
13.78 in
350.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
Gwint żeński
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
9.843 in
250.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
Gwint żeński
|
|||
46,2418 zł - 46,2418 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
3.937 in
100.0 mm
|
Stal
|
Gwint żeński
|
||
147,7863 zł - 147,7863 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
9.843 in
250.0 mm
|
Stal
|
Gwint żeński
|
||
111,477 zł - 111,477 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
13.78 in
350.0 mm
|
Aluminium
|
Gwint żeński
|
||
80,517 zł - 80,517 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
7.874 in
200.0 mm
|
Aluminium
|
Gwint żeński
|
||
101,1879 zł - 101,1879 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
11.811 in
300.0 mm
|
Aluminium
|
Gwint żeński
|
||
169,8445 zł - 169,8445 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
|
Aluminium
|
Back Mount
|
||
172,6891 zł - 172,6891 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
|
Aluminium
|
Back Mount
|
||
199,6439 zł - 199,6439 zł | 1 Na stanie |
M8
|
|
Aluminium
|
Back Mount
|
||
292,668 zł - 717,0366 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
|
Aluminium
|
Screw Fix
|
||
286,1698 zł - 701,1161 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
|
Aluminium
|
Screw Fix
|
||
160,0414 zł - 160,0414 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
|
Aluminium
|
Back Mount
|
||
128,9451 zł - 128,9451 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
|
Aluminium
|
Back Mount
|
||
185,546 zł - 185,546 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
|
Aluminium
|
Back Mount
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.